text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF706LHX36

Description:  SS FIT 7IN 6W LAD HX 36R

CUP: 785055518600

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Crosses for cable tray

Special Features

36 Inch radius

Specifications

Material

Stainless steel 316

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

6 in

Side Rail Height

7 Inches

ETIM EC001559 Cross piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

177.8 mm

Cable ladder width

152.4 mm

Inner radius

914.4 mm

Material

Steel