text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF706LHB4524

Description:  SS FIT 7IN 6W LAD HB 45D24R

CUP: 785055518433

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 7 pouces, largeur 6 pouces. Style de fond en échelle. Coude horizontal 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces