n° de catalogue : SSF642LHB6024
Description: INOX RAC 6PO 42LRG ECH CDH 60D24R
CUP: 785055517429
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Stainless steel 316 fitting 6 inches side rail height 42 inches width ladder horizontal bend 60 degree 24 inches radius
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
60 degree angle |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
42 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |