text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF636LVI4524

Description:  INOX RAC 6PO 36LRG ECH VI 45D24R

CUP: 785055514787

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle. Coude vertical interne 45 degrés, rayon nominal 24 pouces.
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
Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces