text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF636LHB9024

Description:  INOX RAC 6PO 36LRG ECH CDH 90D24R

CUP: 785055514626

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle. Coude horizontal 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici