n° de catalogue : SSF636LHB4548
Description: SS FIT 6IN 36W LAD HB 45D48R
CUP: 785055514565
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 36 pouces. Style de fond en échelle. Coude horizontal 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |