n° de catalogue : SSF630SHT24
Description: SS 30INW 6IND HT 24INRAD SLD.
CUP: 785055512325
Raccord en acier inoxydable, té horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces. Largeur 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |