text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SSF63018LRT36

Description:  SS 30IN-18IN 6IND RT 36INRAD

CUP: 785055513865

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Tee for cable tray

Special Features

36 inches radius

Specifications

Material

Stainless Steel

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

30 x 18 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

152.4 mm

Inner radius

914.4 mm

Material

Steel