text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF63006SHRR

Description:  SS 30IN-6IN 6IND RR SLD.

CUP: 785055513353

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 30 pouces x 6 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 pouces x 6 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces