n° de catalogue : SSF624LHYR
Description: INOX RAC 6PO 24LRG L TRNGL HOR DTE
CUP: 785055970026
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal droit, en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Application |
Pour raccords style en H et style en U |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |