text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF624LHB4536

Description:  INOX RAC 6PO 24LRG ECH CDH 45D36R

CUP: 785055508687

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces. Style de fond en échelle. Coude horizontal 45 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 45 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces