n° de catalogue : SSF62442LET12
Description: SS FIT 6IN 24X42W LAD ET 12R
CUP: 785055511519
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 42 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 12 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 pouces x 42 pouces |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |