text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF62436LET36

Description:  SS 24IN-36IN 6IND ET 36INRAD

CUP: 785055511298

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces