text.skipToContent text.skipToNavigation

No. Art. : SSF62430LEX24

Description:  SS FIT 6IN 24X30W LAD EX 24R

CUP: 785055511083

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.befr.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Category

Crosses for cable tray

Special Features

24 Inch radius

Caractéristiques

Material

Stainless steel 316

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

24 x 30 in

Side Rail Height

6 inches

ETIM EC001559 Cross piece for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

152.4 mm

Inner radius

609.6 mm

Material

Steel