text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF62409SHRR

Description:  INOX RAC 6PO 24-9LRG SOL RED DROIT

CUP: 785055510567

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 9 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 pouces x 9 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces