n° de catalogue : SSF62409SHLR
Description: INOX RAC 6PO 24-9LRG SOL RED GCHE
CUP: 785055510550
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, réducteur horizontal gauche. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 24 pouces x 9 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
24 pouces x 9 pouces |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |