text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF612SVO3048

Description:  SS FIT 6IN 12W SOL VO 30D48R

CUP: 785055503514

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 30 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces