text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF61218VEX24

Description:  SS FIT 6IN 12X18W VEN EX 24R

CUP: 785055504771

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable de type 316, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces x 18 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 24 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 X 18 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces