text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF61218LET12

Description:  SS 12IN-18IN 6IND ET 12INRAD

CUP: 785055504566

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 12 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 X 18 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces