n° de catalogue : SSF609SVI6048
Description: SS FIT 6IN 9W SOL VI 60D48R
CUP: 785055500278
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 60 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
9 po |
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |