text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF609LVI9012

Description:  SS FIT 6IN 9W LAD VI 90D12R

CUP: 785055499725

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 6 pouces, largeur 9 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces