text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF60609SEX48

Description:  RACC 6PO X HOR INOX 6X9PO SOL 48R

CUP: 785055497998

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable de type 316, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 6 pouces x 9 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces