text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF536SVO6024

Description:  SS 36INW 5IND OV-60 24INRAD SLD.

CUP: 785055493310

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical externe en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 36 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces