n° de catalogue : SSF530SVO4548
Description: SS FIT 5IN 30W SOL VO 45D48R
CUP: 785055490395
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical externe en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 30 pouces, style de fond solide. Angle de 45 degrés, rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 45 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |