n° de catalogue : SSF51836LET48
Description: SS FIT 5IN 18X36W LAD ET 48R
CUP: 785055486114
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces x 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 48 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 pouces x 36 pouces |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |