n° de catalogue : SSF51809SRT24
Description: SS FIT 5IN 18X9W SOL RT 24R
CUP: 785055485353
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, té réducteur horizontal. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces x 9 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
18 pouces x 9 pouces |
|
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |