n° de catalogue : SSF51806SHSR
Description: SS 18IN-6IN 5IND SR SLD.
CUP: 785055485155
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 18 pouces x 6 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Pièce réductrice pour chemin de câble |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 x 6 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |