n° de catalogue : SSF512LHB3012
Description: SS 12INW 5IND H-30 12INRAD
CUP: 785055480303
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces, style de fond en échelle. Angle de 30 degrés, rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
12 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |