text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF51218LET48

Description:  SS FIT 5IN 12X18W LAD ET 48R

CUP: 785055482376

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur 12 pouces x 18 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 X 18 pouces

Hauteur du rail latéral

5 pouces