text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF506VHB9048

Description:  SS FIT 5IN 6W VEN HB 90D48R

CUP: 785055475231

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 5 pouces, largeur 6 pouces, style de fond ventilé. Angle de 90 degrés, rayon nominal 48 pouces.
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
Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces