text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF436SHT48

Description:  SS FIT 4IN 36W SOL HT 48R

CUP: 785055470823

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, té horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces. Largeur 36 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 48 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces