text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF436SHB6048

Description:  SS FIT 4IN 36W SOL HB 60D48R

CUP: 785055470748

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces, style de fond solide. Angle de 60 degrés, rayon nominal 48 pouces.
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
Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces