text.skipToContent text.skipToNavigation

Art. Nr. : SSF436SHB3036

Omschrijving:  SS 36INW 4IND H-30 36INRAD SLD.

CUP: 785055470656

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.be.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Bend for cable tray

Special Features

30 degree angle

Specifications

Material

Stainless steel 316

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Width

36 in

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC001535 Bend for cable ladder

Change of direction

Horizontal

Type of rung

Perforated profile

Deflection (angle)

30°

Cable ladder width

36 inch

Inner radius

36 inch

Material

Steel