n° de catalogue : SSF436SHB3024
Description: SS 36INW 4IND H-30 24INRAD SLD.
CUP: 785055470649
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 36 pouces, style de fond solide. Angle de 30 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 30 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
36 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |