n° de catalogue : SSF430LVI9024
Description: INOX RAC 4PO 30LRG ECH VI 90D24R
CUP: 785055467540
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces, style de fond en échelle. Angle de 90 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Coude pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Angle de 90 degrés |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
CSA |
Dimensions
Largeur |
30 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |