text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF430LHX36

Description:  SS 30INW 4IND HX 36INRAD

CUP: 785055467397

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, croix horizontale. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 30 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces