n° de catalogue : SSF418LHYL
Description: INOX RAC 4PO 18LRG L TRNGL HOR GCH
CUP: 785055637288
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en Y horizontal gauche, en acier inoxydable 316. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords pour canalisation de chemin de câble |
Application |
Pour raccords style en H et style en U |
Spécifications
Matériau |
acer inoxydable 316 |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |