n° de catalogue : SSF41824VET24
Description: SS 18IN-24IN 4IND ET 24INRAD VTD.
CUP: 785055463566
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 18 pouces x 24 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
|
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
|
Largeur |
18 pouces x 24 pouces |
|
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |