text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF41236LET36

Description:  SS 12IN-36IN 4IND ET 36INRAD

CUP: 785055460862

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 12 pouces x 36 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 36 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po x 36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces