n° de catalogue : SSF40TPCCE
Description: PB2-PB1 KIT 2500A - 4000A FIXED EO
CUP:
Pour plus d’informations, visitez:
https://library.abb.com/
Descripteurs
Catégorie |
Accessories |
GO Schedule |
BV |
Spécifications
GSA Compliance |
No |
Major Line Description |
INDUSTRIAL BREAKERS |
Minor Line Description |
PB MISC/OBSOLETE |
Package Quantity |
0 |
Stock Ship Lead Time |
5 |
Stock Status |
A |
Classifications
Stock Class Code |
Non-Stock |
Dimensions
Weight |
0.00 lb |
Ordering
Minimum Order Quantity |
1 |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…