text.skipToContent text.skipToNavigation

No. Art. : SSF40924LET48

Description:  SS FIT 4IN 9X24W LAD ET 48R

CUP: 785055457312

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 9 pouces x 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 48 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  industrialsolutions.fr.abb.com
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Tee for cable tray

Special Features

48 inches radius

Specifications

Material

Stainless Steel

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

9 x 24 in

Side Rail Height

4 Inches

ETIM EC001540 Tee for cable ladder

Type of rung

Perforated profile

Cable ladder height

101.6 mm

Inner radius

1219.2 mm

Material

Steel