text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF406SVI9036

Description:  INOX RACC CD-VI 4PO 6LRG SOL 90D36R

CUP: 785055452683

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude vertical interne en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 4 pouces, largeur 6 pouces, style de fond solide. Angle de 90 degrés, rayon nominal 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 90 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces