text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF32412SHRR

Description:  SS 24IN-12IN 3-5/8IND RR SLD.

CUP: 785055448204

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, réducteur horizontal droit. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 12 pouces. Style de fond solide.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 12 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po