text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF32406LHSR

Description:  SS 24IN-6IN 3-5/8IND SR

CUP: 785055447924

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, réducteur horizontal centré. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 24 pouces x 6 pouces. Style de fond en échelle.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 x 6 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po