n° de catalogue : SSF31824LET24
Description: SS 18IN-24IN 3-5/8IND ET 24INRAD
CUP: 785055446712
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord en acier inoxydable. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 18 pouces x 24 pouces. Style de fond en échelle. Rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Té pour chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Rayon nominal 24 pouces |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Largeur |
18 pouces x 24 pouces |
Hauteur du rail latéral |
3-5/8 po |