text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF312VHB6024

Description:  SS 12INW 3-5/8IND H-60 24INRAD VTD.

CUP: 785055444558

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord coude horizontal en acier inoxydable de type 316. Profondeur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 12 pouces, style de fond ventilé. Angle de 60 degrés, rayon nominal 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Coude pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Angle de 60 degrés

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

CSA
CSA

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po