text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF30930SEX12

Description:  SS FIT 3IN 9X30W SOL EX 12R

CUP: 785055443766

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable de type 316, croix d"expansion horizontale. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 9 pouces x 30 pouces. Style de fond solide. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Croix pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

acer inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po x 30 po

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po