text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF30618VET12

Description:  SS 6IN-18IN 3-5/8IND ET 12INRAD VTD

CUP: 785055441984

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord en acier inoxydable, té d"expansion horizontal. Hauteur du rail latéral 3-5/8 pouces, largeur 6 pouces x 18 pouces. Style de fond ventilé. Rayon nominal 12 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Té pour chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Rayon nominal 12 pouces

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 pouces x 18 pouces

Hauteur du rail latéral

3-5/8 po