text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-VR4B

Description:  ANNEAU-BRIDE PAS DE FILET 1/4-20

CUP: 785991022124

Vis à métaux, anneau-bride sans pointe. Diamètre de l"oeil 4 pouces. Pas de filets 1/4-20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Brindle rings can be combined with other Steel City Spring Steel fastener products such as BBC Beam Clamps, BH Series Flange Clips and TC Series Acoustical Tees.
  • Bright zinc electro-plated finish.

Descripteurs

Catégorie

Vis à œillet

Caractéristiques spéciales

Brindle rings can be combined with other Steel City Spring Steel fastener products such as BBC Beam Clamps, BH Series Flange Clips and TC Series Acoustical Tees.

Spécifications

Matériau

Acier

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Pas de filets

1/4-20 pouces

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Galvanized Superstrut® channels US

EPD Kindorf® Galv-Krom® steel channel and Right angle slotted metal framing US

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD C-105 & C-106 & C-200 Kindorf® Pipe straps ®brands US

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici