text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SSF-VR2B

Description:  ANNEAU-BRIDE PAS DE FILET 1/4-20

CUP: 785991022117

Vis à métaux, anneau-bride sans pointe. Diamètre de l"oeil 2 pouces. Pas de filets 1/4-20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Brindle rings can be combined with other Steel City Spring Steel fastener products such as BBC Beam Clamps, BH Series Flange Clips and TC Series Acoustical Tees.
  • Bright zinc electro-plated finish.

Descripteurs

Catégorie

Vis à œillet

Caractéristiques spéciales

Brindle rings can be combined with other Steel City Spring Steel fastener products such as BBC Beam Clamps, BH Series Flange Clips and TC Series Acoustical Tees.

Spécifications

Matériau

Acier

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Classifications

Marque de produit

Steel City

Dimensions

Pas de filets

1/4-20 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici